Cambiar idioma :
Compruebe si las distancias entre las fuerzas aplicadas están dentro de los valores permitidos (consulte las distancias máximas permitidas).
| Variante: 1 raíl, 2 carros | Variante: 2 raíles, 4 vagones | |
|---|---|---|
| sy + sz | < | 2 wx - Y0 |
| ay + az | < | 2 wx - Y0 |

A = Origen de coordenadas
B = Rumbo flotante
C = Rumbo fijo
Cálculo de la fuerza motriz necesaria
En primer lugar, hay que realizar cuatro cálculos:
Calcular la carga portante máxima
| Fa: | fuerza motriz | [N] |
| Fs: | Fuerza de la masa | [N] |
| Fy, Fz: | Carga portante en dirección y o z | [N] |
| sx, sy, sz: | Distancia de la fuerza de la masa en dirección x, y o z | [mm] |
| ay, az: | Distancia de la fuerza motriz en dirección y o z | [mm] |
| wx: | Distancia entre los vagones de un raíl | [mm] |
| LX: | Constante dependiente del tamaño | [mm] |
| Zm: | Constante dependiente del tamaño | [mm] |
| Y0: | Constante dependiente del tamaño | [mm] |
| b: | Distancia entre los carriles guía | [mm] |
| µ: | coeficiente de fricción, µ = 0 para cargas estáticas, µ = 0,2 para cargas dinámicas | |
| ZW: | Número de guías por carril |
Comprobar la carga máxima del rodamiento más cargado con la carga calculada en el paso nº 4.
| Referencia | Fymax, Fzmax [N] |
|---|---|
| TW-01-15 | 2.000 |
| TW-01-20 | 3700 |
| TW-01-25 | 5.000 |
| TW-01-30 | 7.000 |

gráfico para determinar la velocidad máxima admisible para la carga de rodamiento determinada.
X = carga céntrica del rodamiento [N]
Y = velocidad media admisible [m/s]
Determinación de la velocidad máxima admisible para la carga a partir del paso nº 4

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h